Publicar produtos
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES30S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES30S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES30S4
    Granberg

    Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES30S4

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Resumo

    • Versão esquerda ou direita
    • Módulo combinado com lavatório embutido ES30 colado. Preparado para placa vitrocerâmica com quatro zonas de cozedura
    • Largura do módulo 219 - 299 cm

    O módulo combinado motorizado montado na parede 6300-ES30S4 contém uma pia rasa com transbordamento. Preparado para placa vitrocerâmica com quatro zonas de cozedura.

    O sistema de elevação de bancada de cozinha ADA disponível na versão esquerda ou direita.

    Os módulos têm uma largura de 10 mm mais curta para fornecer automaticamente uma folga de 5 mm em ambos os lados da unidade para o movimento para cima e para baixo. Eles também são 15 mm mais rasos em profundidade para dar espaço para proteção/telhas contra respingos.

    A tira antiesmagamento é colocada sob a borda frontal da bancada. Se alguma coisa tocar na faixa, a unidade de elevação para.

    Sistema eletrônico e motor "Plug and Play".

    O módulo pode ser integrado em ambientes de qualquer fabricante de cozinha.

    Funções e vantagens

    • Montado na parede motorizado, ajustável 30 cm
    • Profundidade ajustável 576-606 mm incl. Frente
    • Plano de trabalho inclinável para ajuste


    Equipamento padrão

    • Botão de controle, design de alumínio
    • Trava de segurança com chave
    • Interruptores de segurança sob a frente da bancada
    • Painéis de cobertura ocultando instalações na parede sob a bancada
    • Aro frontal em alumínio
    • Tira de borda traseira de alumínio escovado
    • Misturador com alavanca longa e mangueiras de água flexíveis
    • Lava-louça ES30 sub-colado com mangueira de drenagem flexível
    Especificação
    • Installation
      Wall

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)

      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Control button, ALU-design

      Safety
      The safety strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops

      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5.0 A

      Lifting force
      100 kg

      IP-class
      IP 20

      Delivery modules
      Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Frame depth
      576 - 606 mm from wall (Incl. front)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Material
      Frame:
      Aluminum
      Cover panels for covering installations under the worktop:
      12 mm white melamine. Several colours can be offered upon request.
      Fronts:
      White lacquered aluminum. Several colours can be offered upon request.
      Top board:
      12 mm compact laminate or 30 mm worktop in high pressure laminate. Post-shaped front edge. Several colours can be offered upon request.

      Warranty
      2 year

      CE

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavaggmonterad-motordriven-kombimodul-6300-es30s4
    • Familia de productoHeight adjustable kitchen systems
    • Grupo de produtosHeight Adjustable Modular Worktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia