Publicar produtos
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

Traduzido por Google,
Mais do que apenas uma mesa - é a Mesa Perfeita. Uma mesa modular montada no tronco da Leaf Lamp Metal Tree que cria um lugar relaxante em um espaço movimentado. Um ambiente completo que inclui estações de carregamento, iluminação aconchegante e recursos acústicos com qualidades de absorção de som da Leaf Lamp Metal Tree.
Especificação
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLLMT_ST_01_30
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de produtosLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1060
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte