Publicar produtos
Leaf Lamp Metal Tree 300

Leaf Lamp Metal Tree 300

Traduzido por Google,
O Leaf Lamp Metal Tree é um candeeiro de pé do tamanho de uma árvore para espaços interiores públicos. Os ramos formam uma magnífica folhagem de coroa (Ø230 ou Ø300 cm). Lâmpada de folha As árvores de metal ficam no chão com uma base robusta que pode ser aparafusada ao chão ou uma placa de base opcional que torna a árvore independente. Leaf Lamp Tree tem qualidades de absorção de som de classe A - a folhagem forma um labirinto macio de 14 ou 21 metros quadrados de feltro de lã. Ele aumenta radicalmente a percepção da fala em sua proximidade – e sob a árvore da lâmpada de folhas, um sussurro é tão bom quanto um grito.
Especificação
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLLMT300
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de produtosLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4200
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalFibra de feltro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte