Publicar produtos
ventilo convectores cassete

ventilo convectores cassete

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)

Para instalação com resfriadores, 2 tubos ou 4 tubos. Com 4 vias de saída de ar e potências que vão de 3 kW a 13 kW para cobrir qualquer necessidade e superfície.

A circulação de ar otimizada melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído.

As 4 saídas de ar contribuem para uma distribuição uniforme da temperatura.

Sistema automático de remoção de humidade no evaporador após o desligamento para evitar a criação de bolor.

Opção de ventilação de alta velocidade.

Especificação
  • CASSETTES 2 TUBES

    • Baixo nível de ruído
    • Distribuição de ar uniforme
    • Função anti-mofo
      ModeloFANCOIL CST 2C30V4FANCOIL CST 2C35V4
      FANCOIL CST 2C45V4
      FANCOIL CST 2C50V4
      FANCOIL CST 2C60V4
      Código
      3IGR7115K
      3IGR7116K
      3IGR7106K
      3IGR7107K
      3IGR7108K
      Ref. do fabricante
      FP-51XD/A-K
      FP-68XD/A-K
      FP-85XD/B-T(E)
      FP-102XD/B-T(E)
      FP-125XD/B-T(E)

      Modelo
      FANCOIL CST 2C80V4
      FANCOIL CST 2C87V4
      4 FANCOIL CST 2C95V4
      4 FANCOIL CST 2C130V4
      Código
      3IGR7109K
      3IGR7110K
      3IGR7111K
      3IGR7112K
      Ref. do fabricante
      FP-140XD/B-T(E)
      FP-160XD/B-T(E)
      FP-180XD/B-T(E)
      FP-200XD/D-K(E)

      CASSETTES 4 TUBES

      • Baixo nível de ruído
      • Distribuição de ar uniforme
      • Função anti-mofo
          Modelo
          FANCOIL CST 4C35
          FANCOIL CST 4C41
          FANCOIL CST 4C60
          FANCOIL CST 4C80
          Código
          3IGR7100K
          3IGR7101K
          3IGR7102K
          3IGR7103K
          Ref. do fabricante
          FP-68XDT/B-K(E)
          FP-85XDT/B-K(E)
          FP-125XDT/B-K(E)
          FP-180XDT/B-K(E)

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicacassette-fancoil
        • Familia de productoIndustrial
        • Grupo de produtosVRF - Unidades interiores
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2023-11-10
        • Número de edição1
        Classificação
        • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
        • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
        • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
        • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment