Publicar produtos
UI GMV consola

UI GMV consola

Estas unidades passam despercebidas onde quer que estejam instaladas. Com funções inteligentes para maximizar o conforto e a potência de 2,2 a 5 kW, são ideais para pequenas salas e escritórios. Económicas, têm um consumo de cerca de 15 W conforme o modelo.
Especificação
    • Modo fora de casa
    • Motor de elevado rendimiento
    • Controlo WiFi opcional
    ModeloGMV5 CNS 22GMV5 CNS 28
    GMV5 CNS 36
    GMV5 CNS 45
    GMV5 CNS 50
    Código
    3IGR3100
    3IGR3101
    3IGR3102
    3IGR3103
    3IGR3104
    Ref. do fabricante
    GMV-ND22C/A-T
    GMV-ND28C/A-T
    GMV-ND36C/A-T
    GMV-ND45C/A-T
    GMV-ND50C/A-T


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconsole
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosVRF - Unidades interiores
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment