Publicar produtos
UI GMV chao teto
UI GMV chao teto

    UI GMV chao teto

    Chão ou teto, fácil de instalar e compacta no design, a série oferece uma gama de potências de 2,8 a 14 kW com um consumo de apenas 40 W, dependendo do modelo. O seu amplo fluxo de ar horizontal e vertical permite uma utilização confortável e uma melhor climatização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-ceiling
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosVRF - Unidades interiores
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment