Publicar produtos
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOSTON REVESTIMIENTO

    Traduzido por Google,
    Azulejo não retificado de corpo branco, estilo urbano, cinco cores, relevos e decorações lisos e diferentes disponíveis. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBOSTON_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit