Publicar produtos
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
    Grespania

    LYON

    Traduzido por Google,
    Porcelanato de corpo inteiro, estilo pedregoso, três acabamentos, cinco cores e oito tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. H&C Revestimento fotocatalítico de telhas com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLYON
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317