Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

COVERLAM

Ref. Exclusiva: COVERLAM
Marca: Grespania
Familia do produto: Tiles
Grupo do produto: Porcelain tiles
Largura (mm): 3000
Altura (mm): 1000
Profundidade (mm): 6
Data de publicação: 2015-07-16
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descrição: Ceramic Slates

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados