Publicar produtos
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
    Grespania

    FRESCO

    Traduzido por Google,

    Porcelanato inspiração cimento, três cores e três tamanhos disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. Disponíveis ladrilhos, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico H&C Tiles com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    A umidade e o passar do tempo deixam uma pátina indelével nas paredes com afrescos do século XVI. Essas paredes coloridas e despojadas são a inspiração da série Fresco da Grespania, que se junta à coleção Coverlam ultrafina e de grande formato com o mesmo nome.

    Além disso, as peças apresentam um relevo sutil que valoriza os grafismos, tornando-os ainda mais realistas.

    A série Fresco da Grespania confere aos quartos uma personalidade e carácter únicos.

    Especificação
    • Colours: Pearl, Greige and Ochre

      Formats: 120x120, 60x120, 60x60 

      Finish: relief

      Suitable for indoor and outdoor flooring, walls and facades

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafresco
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo