Publicar produtos
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
    Grespania

    GALVANIC REVESTIMIENTO

    Traduzido por Google,

    Ladrilho retificado de corpo branco, efeito metálico, duas cores (blanco e alumínio) e dois relevos (Lezama e Haro). Acabamento liso ou em relevo. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Tiles com revestimento fotocatalítico com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: Blanco, Aluminio

      Reliefs: Lezama, Haro

      Format: 31.5x100, 30x60

      Suitable for interior wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagalvanic-revestimiento
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo