Ref. Exclusiva: | VULCANO_PORCELANICO |
---|---|
Marca: | Grespania |
Familia do produto: | Tiles |
Grupo do produto: | Porcelain tiles |
Largura (mm): | 800 |
Altura (mm): | 800 |
Profundidade (mm): | 10 |
Data de publicação: | 2020-06-30 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available
Colours: Corten, Iron, Galena, Silver
Finishes: Natural, Polished
Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15
Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4
Suitable for indoors and outdoors
URL do produto: | https://www.grespania.com/cmsupload/catalogo/vulcano-2-marz-2016-baja.pdf |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.grespania.com/cms/libweb/downloadmanager.php?613A313A7B733A343A... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.grespania.com/certificates-file-grespania/ref91005en |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=Z16U4_F26Uc |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/grespania/product/vulcano_porcelanico
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Spain |
Fabricado em: | Spain |
Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Mosaicos |
---|
BIMobject®