Publicar produtos
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Arquivado

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01-2115-11
    • Familia de productokitchen faucets
    • Grupo de produtoskitchen mixer
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets