Bomba centrífuga vertical multiestágio com orifícios de sucção e descarga no mesmo nível. Os materiais da bomba em contato com o líquido são em aço inoxidável (EN 1.4301)
Especificação
1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)
6. Premium efficiency IE3/IE4 motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids
Especificações técnicas
Ref.ª únicaUCRI5
Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump