A mais recente solução de água quente sanitária topo de gama, um grande número de funcionalidades de operação controladas eletronicamente e excedendo em muito as exigências da diretiva EuP.
Especificação
1. Simple installation
2. Low noise level
3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements
4. Integrated differential and constant pressure control
5. Integrated frequency converter
6. LED indication of the pump setting
7. No external motor protection required
8. No maintenance and long life