Publicar produtos
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
    Grupo Puma

    Traditerm® SATE-ETICS

    O Grupo Puma oferece-lhe a nossa gama completa de sistemas ETICS Traditerm® para isolamento no exterior da fachada, com uma escolha de diferentes tipos de isolamento térmico:

    ■ EPS: melhor preço e boa condutividade térmica (0,035 - 0,038 W/mK)

    ■ EPS-G: Bom preço e alta condutividade térmica (0,030 - 0,032 W/mK)

    ■ Lã de rocha: excelente desempenho ao fogo, alta respirabilidade, isolamento acústico e sustentabilidade, com boa condutividade térmica (0,034 - 0,035 W/mK).

    ■ Cortiça natural: Excelente sustentabilidade, bom desempenho acústico e boa condutividade (0,040 W/mK).

    Também pode seleccionar diferentes argamassas de acabamento da nossa gama Morcemcril, dependendo das propriedades que procura:

    ■ Morcemcril®: Bom desempenho e excelente relação qualidade/preço.

    ■ Morcemcril® Siloxano: Excelente evacuação de águas superficiais

    ■ Morcemcril® Flexible: Grande flexibilidade e alta respirabilidade.

    ■ Morcemcril® Mosaic: Alta resistência ao impacto. Argamassa decorativa com agregado natural.

    ■ Morcemcril® Silicone: Excelente respirabilidade. Auto-limpeza.

    ■ Morcemcril® Silicato: Excelente respirabilidade. Altamente lavável.

    Além disso, temos o nosso sistema ETICS Traditerm® Flexible, com alta resistência à fissuração e resistência ao impacto de Classe I, sem necessidade de malhas anti-vandalismo. A argamassa que reveste os painéis isolantes é isenta de cimento.

    Especificação
    • Pode personalizar as especificações técnicas do sistema Traditerm® ETICS para melhor se adequar às necessidades do seu projecto utilizando o Cype Price Builder (ver hiperlink abaixo).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatraditerm-sate-etics
    • Familia de productoExternal Wall Insulation System
    • Grupo de produtosExternal Thermal Insulation Composite System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioMortar
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG018110
    • Nome ETIMThermal isolation
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11
    • Título OmniclassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia