Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Grana Facing Brick

Ref. Exclusiva: ladrillo-caravista-grana
Marca: Grupo Díaz Redondo
Familia do produto: Walls
Grupo do produto: Facing Brick
Largura (mm): 114
Profundidade (mm): 240
Data de publicação: 2018-09-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
The brick face seen grana thanks to the careful selection of clay is an ideal brick that adapts to any construction system. The ease of installation and placement, easy maintenance, durability and aesthetics stand out among the characteristics of the expensive brick face. Its intense red tone highlights the beauty and tradition of a product made with the soul and heart of clay.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 1.17

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Código UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Código: L3211
Uniclass 1.4 Descrição: Clay bricks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Bricks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrição: Clay bricks
NBS Reference Código: 80-50-15
NBS Reference Descrição: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Número: 23-13 21 19 13
OmniClass Título: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material ceramic

BIMobject®