Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Brown Klinker Euro33 Facing Brick

Ref. Exclusiva: ladrillo-klinker-e33-marron
Marca: Grupo Díaz Redondo
Familia do produto: Walls
Grupo do produto: Euro 33 Facing Brick
Largura (mm): 112
Altura (mm): 37
Profundidade (mm): 325
Data de publicação: 2018-09-11
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (9)
The euro33 brick klinker is long, irregular but stylized, fine and elegant, designed for both large facades and indoor environments where we want to find a naturally authentic warmth and beauty. Its main characteristic is its low absorption. European design and brown.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Código UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Código: L3211
Uniclass 1.4 Descrição: Clay bricks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Bricks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrição: Clay bricks
NBS Reference Código: 80-50-15
NBS Reference Descrição: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Número: 23-13 21 19 13
OmniClass Título: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material ceramic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados