Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Ref. Exclusiva: termoarcilla-24
Marca: Grupo Díaz Redondo
Familia do produto: Walls
Grupo do produto: Termoarcilla
Largura (mm): 240
Altura (mm): 190
Profundidade (mm): 300
Data de publicação: 2018-09-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 9.8

Categoria BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic blocks
Código UNSPSC: 30131504
Uniclass 1.4 Código: L3224
Uniclass 1.4 Descrição: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Descrição: Clay blocks
NBS Reference Código: 80-50-14
NBS Reference Descrição: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Unit Masonry
OmniClass Número: 23-13 21 00
OmniClass Título: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este produto está disponível em:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados