Publicar produtos
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de montagem universal para painéis fotovoltaicos integrados no telhado

    Especificação
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagse-portrait-half-frame
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC001752
    • Nome ETIMPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolar panel fields
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniclassSolar Panels

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Germany
    Netherlands
    Poland
    United Kingdom