Publicar produtos
Community - Urinal 31x35
Community - Urinal 31x35
Community - Urinal 31x35

    Community - Urinal 31x35

    Traduzido por Google,

    Urinol de parede com furo para fixação da tampa com sistema Rimless.

    Também disponível Bianco opaco, Cenere e Ardesia.

    Especificação
    • Wall mounted urinal with hole for cover fixing with Rimless system.

      - cod 909811 Glossy White

      Finishes:

      • Ardesia cod. 909826
      • Matte White cod. 909809
      • Cenere cod. 909817


      Seat & Cover:

      Art. MSORS11 - glossy White

      Art. MSORS09 - Matt White

      Art. MSORS17 - Cenere

      Art. MSORS26 - Ardesia

      Quick Fixing screw:

      • Cod. FISRO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única909811
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals