| Ref. Exclusiva: | SN_6234HT_DGUarg_RUS |
|---|---|
| Marca: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Familia do produto: | SunGuard |
| Grupo do produto: | SG Russia & CIS |
| Data de publicação: | 2020-07-11 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
Natural light, neutral color
Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 62/34 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation, while reducing the need for using artificial light. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 62/34 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2
EDGE DELETION Required: Yes
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT
DOUBLE GLAZED PERFORMANCE VALUES:
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 62
Reflectance outside [%]: 14
Reflectance inside [%]: 20
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 38
Solar Factor (g) [%]: 33.89
Direct transmission[%]: 32
Absorption [%]: 30
UV [%]: 28
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 62/34 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| URL do produto: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/superneutral/... |
|---|---|
| Instruções de instalação: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/guardianglass-ru/product/sn_6234ht_dguarg_rus
| Material principal: | Glass |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Russia |
| Fabricado em: | Russia |
| Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Vidros |
|---|---|
| Classificação IFC: | Window |
| Nome UNSPSC: | Doors and windows and glass |
| Código UNSPSC: | 3017 |
| Uniclass 1.4 Código: | L6332 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Glass |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Glass panels |
| NBS Reference Código: | 45-57-34 |
| NBS Reference Descrição: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
| OmniClass Número: | 23-17 15 11 |
| OmniClass Título: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II Code: | B2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®