Publicar produtos
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    4.5 de 5 estrelas4.5(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta giratória GyroSec é um produto de segurança premium na oferta de torniquetes da Gunnebo, oferecendo uma escolha de níveis de segurança que evitam o uso de tailgating e piggybacking. Como opção, está disponível um APB básico anti piggy proporcionando um compromisso adequado em desempenho e preço, e também um sistema opcional APB avançado para um maior desempenho e fluxo de passagem.

    Oferece entrada e saída simultâneas autorizadas e ambas as direções são controláveis eletronicamente. Ao receber um sinal do sistema de controle de acesso ou botão, as portinholas giram para permitir as passagens autorizadas. Caso o usuário autorizado não utilize o primeiro setor disponível, o GyroSec permitirá a entrada válida pelo próximo setor. GyroSec impõe tanto a rejeição quanto o alarme em caso de uso não autorizado potencial e evita aprisionamento.

    GyroSec também impede a passagem não autorizada da direção oposta enquanto uma passagem válida está sendo feita na outra direção. Isto é conseguido através de sensores localizados no teto que monitoram continuamente todo o setor da porta.

    A segurança é garantida por sensores de torque ajustáveis e bordas de segurança para as direções para frente e para trás.

    A facilidade de fuga de asa de emergência está disponível.

    O GyroSec oferece como padrão uma funcionalidade de modo diurno selecionável na entrada ou saída ou em ambas as direções para deixar uma passagem livre e aumentar a segurança ao mais alto grau quando necessário.

    Todos os parâmetros e funcionalidades são programáveis através de uma interface de tablet amigável.

    Uma lista completa de acessórios e opções, inclui persianas noturnas manuais ou motorizadas e uma ampla seleção de acabamentos e dimensões.

    Especificação
    • Technical Specifications

      Drive

      Motorised security revolving door. Safety torque sensing.

      Logic voltage 24Vac.

      Materials

      Frame and cornice: Embossed painted steel section

      powder coated finish RAL color 9006

      Frame glazing: 11/12 mm laminated safety glass P4A

      BR1/S (in accordance with EN356-EN1063)

      Rotor wings: Aluminium frame, finish silver RAL 7040.

      11/12 mm laminated safety glass P4A BR1/S (in

      accordance with EN356-EN1063) - safety manifestations

      on moving glass wings

      Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

      Walkway down lights

      3N°in 3 sector and 4N° in 4 sector recessed low voltage

      Mains LED down lights are positioned within the ceiling

      over each quadrant.

      Power Failure / Fire Alarm

      The wings will rotate by the inbuilt battery back up (BBU) to

      the safe position in order to allow to escape from each

      sector and stop and become inactive. The door will remain

      in this position until power is restored. A normally closed

      (NC) signal is required from others to effect this state.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagyrosec-security-revolving-door
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de produtosMotorised Security Revolving Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRevolving doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 15 13
    • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors