Publicar produtos
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960

    Bathoom sink - Care - 4G1960

    Traduzido por Google,
    Acessível a cadeiras de rodas com bacia rasa Parte inferior lisa com borda de aderência e amplo espaço para as pernas Superfícies lisas e fáceis de limpar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4G1960
    • Familia de productoCare
    • Grupo de produtosTvättställ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-25
    • Número de edição1
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units