Publicar produtos
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Traduzido por Google,
Sanita suspensa na parede, elevada para altura elevada do assento. Higiênico Flush para uma limpeza mais fácil e melhor higiene.
Especificação
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4G95R001
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)595
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden