Publicar produtos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Traduzido por Google,
    Energiklass B Partida a frio, apenas água fria quando a alavanca está na posição direta Equipado com alavanca alongada Arejador laminar (sem entrada de ar) Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-flow para eficiência de água e energia Eco-stop, ajustável vazão máxima Bica giratória 110° (bloco de 0° e 60° incluído) Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes feitos em materiais aprovados para alimentos Sem chumbo latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível de tipo coberto e suave aprovada para facilitar a instalação e limpeza Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41206056064
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden