Publicar produtos
Nautic bidet faucet
Arquivado

Nautic bidet faucet

Bidet faucet featuring the complete range of energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificação
  • •Ball-jointed aerator directs the water flow •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB41214071
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosBidet mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEC010888
  • Nome ETIMBidet mixing tap