Publicar produtos
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Traduzido por Google,

    Portas de fecho suave Portas giratórias para abertura à esquerda ou à direita Prateleiras de vidro móveis Sistema de montagem para instalação rápida e simples Vários puxadores e puxadores em diferentes estilos como acessório Material: Melamina, classificado para casas de banho

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71GBTC30AG
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework