Publicar produtos
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Traduzido por Google,
Modelo baixo para instalação em parede reta ou em canto. Complemente com um botão de descarga e um vaso sanitário de parede.
Especificação
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTrioWCfixXT
  • Familia de productoTriomont
  • Grupo de produtosFixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEC010145
  • Nome ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir