Publicar produtos
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment

    Traduzido por Google,

    Para uso sobre contrapisos de madeira, o FIRM-FILL® 2010+ é o produto ideal. Ele enrijece o contrapiso, eliminando rangidos e o ruído de pregos, proporcionando um piso sólido e, ao mesmo tempo, seguro para o meio ambiente. O FIRM-FILL® 2010+ oferece maior dureza superficial e resistência à compressão de até 3200 psi.

    Recomendado para

    • Aplicação/Mercado Multifamiliar: Casas personalizadas, edifícios comerciais de pequeno porte, hotéis e projetos de reforma.

    Características e benefícios

    • O revestimento para piso FIRM-FILL® 2010+ foi projetado para instalação sobre contrapisos de madeira.
    • Endurece o contrapiso para eliminar estalos e rangidos de pregos.
    • Cria uma superfície lisa, plana e resistente a rachaduras.
    • Resistências à compressão de 2000 a 3200 psi
    • Instalação rápida; até 25.000 pés quadrados instalados por dia.
    • Secagem rápida; o revestimento de piso FIRM-FILL® 2010+ permite o trânsito de pessoas em 90 minutos.
    • Aplicação especializada; instalada somente por aplicadores treinados e licenciados.
    • O revestimento para pisos FIRM-FILL® 2010+ possui aprovações do ICC-ES e do HUD.
    • Atende à norma ASTM F2419, Prática padrão para instalação de concreto de gesso de alta espessura e preparação da superfície para receber pisos resilientes.

    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.2 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.8 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.36 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-2010-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de produtosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Código CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments