Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/88432686-aacc-42b6-adfa-2a6c75fbd1b3
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate
Traduzido por Google,
Vista original
HAFELE_Máquina de lavar louça independente_Iris-Smart Mate _495.06.527
Descarregar
Especificação
Especificação
• Control panel zone: White • Type of control: Button control • Wash cycle: 3 Programs - Intensive (180 min) - ECO (237 min) - Rapid (39 min) • Safety screen lock • Drying system by residual heat • 2 Spray levels • 3/6/9 hours delay start • Anti-flood device • Temperature sensor
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-SmartMate
Familia de producto
Dishwasher
Grupo de produtos
Freestanding
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-27
Número de edição
1
Altura (mm)
845
Largura (mm)
598
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.527?view=
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Número OmniClass
23-21 23 25
Título Omniclass
Residential Dishwashers
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar