Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Traduzido por Google,
Vista original
HAFELE_Máquina de lavar louça independente_Raven-Smart Mate _495.06.528
Descarregar
Especificação
Especificação
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
Familia de producto
Dishwasher
Grupo de produtos
Freestanding
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-27
Número de edição
1
Altura (mm)
775
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
581
Ligações
Ligações
URL do produto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Número OmniClass
23-21 23 25
Título Omniclass
Residential Dishwashers
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar