Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 avaliações)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Descarregar
Especificação
Especificação
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Familia de producto
Refrigerator
Grupo de produtos
Retro-Minibar
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-27
Número de edição
1
Altura (mm)
960
Largura (mm)
545
Profundidade (mm)
615
Ligações
Ligações
URL do produto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Relacionado
Relacionado
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Número OmniClass
23-21 23 33
Título Omniclass
Residential Refrigerators And Freezers
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar