Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

502.05.706

Especificação
  • -Carcase width: Min.500mm -Installation: Screw fixing to base panel -Version: With 2 tension springs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Screw_fixing_to_base_panel_Single
  • Familia de productoWaste Bins
  • Grupo de produtosScrew fixing to base panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)415
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins

Disponibilidade da região

Ásia