Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/5de4aa98-9e2d-4d12-9e8a-a92e84114530
Início
Categorias
Cozinha
Fogões e fornos
HAFELE Sense Series - Combi Oven 495.10.044
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Sense Series - Combi Oven 495.10.044
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
hafele-sense-series-combi-oven-49510044
Familia de producto
Oven
Grupo de produtos
Built-In-Multifunction
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-10-06
Número de edição
1
Altura (mm)
455
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
537
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Fogões e fornos
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Descarregar