Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/43c2cb54-66eb-44a8-bad1-0d975440506c
Início
Categorias
Cozinha
Fogões e fornos
HAFELE Sense Series - Gas Hob 2 Burner 495.10.198
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Sense Series - Gas Hob 2 Burner 495.10.198
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
hafele-sense-series-gas-hob-2-burner-49510198
Familia de producto
Hob
Grupo de produtos
Gas
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-10-06
Número de edição
1
Altura (mm)
130
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
450
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Fogões e fornos
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ETNA Standard
Descarregar