Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafele/products/b091615f-7e37-4d12-952e-4e4ea3fb47e4
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
HAFELE Starke Series - Pull-out Pantry 495.35.353
Disponível em Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Starke Series - Pull-out Pantry 495.35.353
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
hafele-starke-series-pull-out-pantry-49535353
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Cabinets Pull-Out
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-10-06
Número de edição
1
Altura (mm)
88
Largura (mm)
342
Profundidade (mm)
284
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Tempered glass
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Produtos parecidos
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Descarregar