Publicar produtos
HAFELE Glass Swing Door Cover Plate TS 550 NV GEZE

HAFELE Glass Swing Door Cover Plate TS 550 NV GEZE

Especificação
  • • For double action doors as well as suitable for DIN left or DIN right hand by un-hooking the pre-stamped corner
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Glass_Swing_Door_Cover_Plate_TS_550_NV_GEZE
  • Familia de productoGlass Swing Door
  • Grupo de produtosHardware for Glass Swing Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-20
  • Número de edição1
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)362
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniclassHardware for Doors

Disponibilidade da região

Ásia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam