Publicar produtos
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute _495.06.738

Especificação
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosRetro-Minibar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)960
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)615
Relacionado
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 33
  • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers