Publicar produtos
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

Traduzido por Google,

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Especificação
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Familia de productoTV and Hi-Fi Fittings
  • Grupo de produtosElectric Lift System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

Disponibilidade da região

Ásia