Publicar produtos
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX

    Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.16.XXX

    Traduzido por Google,
    - Escolha entre uma variedade de acabamentos e designs de puxadores de móveis - Gaveta com função de fechamento suave - Fornecido com material de fixação e sifão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-16-XXX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWash-Basin Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)595
    • Largura (mm)505
    • Profundidade (mm)805
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia