Publicar produtos
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Traduzido por Google,
- Portas sem puxadores com sistema de fecho suave - Fornecido com material de fixação e sifão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-60-871
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWash-Basin Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)505
  • Profundidade (mm)605
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia