Publicar produtos
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Arquivado

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Especificação
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosSofiero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Produtos parecidos