Publicar produtos
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Arquivado

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Especificação
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosSofiero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Produtos parecidos

    3.6 de 5 estrelas 3.6 (31)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (25)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (71)