Publicar produtos
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
    HAGS

    Climbing Net Active 4000

    Traduzido por Google,
    Uma montanha, um castelo, uma árvore gigante, uma pista de assalto do exército. A pirâmide HAGS de 4 m de altura abre um mundo onde a imaginação dos jovens pode voar! O potencial para a criatividade com desafios espaciais, físicos e mentais infinitos está aqui para indivíduos e grupos de crianças de todas as habilidades a partir de 3 anos. Você é forte o suficiente? A pirâmide certamente é! Feita de seis fios de aço reforçados, corda de nylon trançada de 18 mm e conectores seguros de alumínio prensado, todos conectados a um mastro de aço inoxidável.
    Especificação
    • 8074808 - Green/Black - Cast in Place 8074809 - Red/Black - Cast in Place
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaactive-4000
    • Familia de productoFreestanding Play Equipment
    • Grupo de produtosClimbing Nets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil