Publicar produtos
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
    HAGS

    Platform Hopper

    Traduzido por Google,
    O pula-pula HAGS Platform Hopper é uma plataforma de brincar versátil e envolvente, disponível em diferentes alturas. O Hopper possui molas de borracha vulcanizada que proporcionam uma sensação agradável e resiliente, adicionando um elemento de diversão e emoção às brincadeiras das crianças. O equilíbrio é, em muitos aspectos, a habilidade motora básica mais fundamental. O treinamento do equilíbrio envolve o desenvolvimento da coordenação motora, da consciência corporal, da visão e da sensação tátil (se a criança estiver descalça). Os pula-pulas estão disponíveis em várias alturas e podem ser combinados em diferentes circuitos de brincadeiras.
    Especificação
    • 8012853 - Black - 0,25m - Sunken Foundation 8012856 - Black - 0,25m - Cast in Place 8012857 - Black - 0,25m - Above Ground 8012859 - Black - 0,4m - Sunken Foundation 8012861 - Black - 0,4m - Cast in Place 8012862 - Black - 0,4m - Above Ground 8012863 - Black - 0,55m - Sunken Foundation 8012864 - Black - 0,55m - Cast in Place 8012865 - Black - 0,55m - Above Ground
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPlatform-Hopper
    • Familia de productoFreestanding Play Equipment
    • Grupo de produtosObstacle Courses
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil

    Disponibilidade da região

    Europa