Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Comax N Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Ref. Exclusiva: comax_stekkenbakken_N
Marca: Hakron
Familia do produto: Comax
Grupo do produto: N
Largura (mm): 240
Altura (mm): 150
Profundidade (mm): 1250
Data de publicação: 2017-04-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Netherlands

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Reforços
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: JE3
Uniclass 1.4 Descrição: Reinforcement
Uniclass 2.0 Código: PR-97-72
Uniclass 2.0 Descrição: Reinforcement
Uniclass 2015 Código: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Descrição: Reinforcement
NBS Reference Código: 97-72
NBS Reference Descrição: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Número: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Título: Reinforcement Accessories
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®