Publicar produtos
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    Traduzido por Google,

    O HB 720 Cube Door Stop montado no chão oferece uma solução icônica para quando é necessária uma função mecânica de retenção aberta.

    O protetor de aço montado na porta tem acabamento para combinar e se aninha perfeitamente no ímã, proporcionando uma força forte perfeita para portas grandes.

    Adequado para uso interno ou externo coberto. Inclui protetor de aço e todos os fixadores.

    Material: Alumínio Fresado

    Altura: 51mm

    Diâmetro: 38mm (ímã completo)
    Uma base de elevação sólida adicional de 25 mm de altura (HB765) é vendida separadamente, caso a altura seja aumentada.

    Adequado para uso interno ou externo coberto.

    Especificação
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Familia de productoOther Hardware
    • Grupo de produtosDoor Stops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit