Publicar produtos
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    Traduzido por Google,

    O HB3370 e o HB3375 oferecem um sistema simples e generosamente dimensionado para portas deslizantes com travamento com chave.

    Esta abordagem simplificada para conjuntos de travas deslizantes utiliza um puxão nivelado com uma alça deslocada para facilidade de uso com controles deslizantes pesados ​​que podem ser usados ​​em conjunto com várias travas deslizantes. Sem peças móveis, o HB 3370 é ideal em portas de grandes dimensões como um puxador embutido de grande escala ou quando usado como parte de um conjunto de fechadura em condições costeiras onde a água do mar e as partículas atmosféricas podem afetar o uso a longo prazo.

    Quando usadas com as fechaduras deslizantes HB 2010 ou HB 2020, elas fornecem uma solução segura e de baixa manutenção para portas deslizantes externas. Pode ser usado com um puxador vazio para fora ou sem nenhum puxador embutido. Disponível em opções de tração para canhotos e para a mão.

    Especificação
    • Material : diecast zinc and brass

      Dimensions : 350mm x 46mm x 17mm

      Internal grip depth : 16mm

      Suitable for timber or aluminum doors. HB604 timber fixing not required on aluminum doors.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahb3370-extra-long-350mm-flush-pull-without-keyhole
    • Familia de productoSliding Door Hardware
    • Grupo de produtosFlush Pulls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens