Publicar produtos
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Traduzido por Google,
    Ecostat Thermostat S para instalação embutida com controle de volume e desviador
    Especificação
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04231000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.88
    • Largura (polegadas)6.75
    • Profundidade (polegadas)2.56
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures